CIRCUIT060035
具有窗口比较器的双向电流检测电路
CIRCUIT060035
概述
该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
特性
系统电流电平:
- OC 反向阈值:IG1 < -35A
- OC 反向恢复阈值:IG1 > -31A
- OC 正向阈值:IG1 > 100A
- OC 正向恢复阈值:IG1 < 90A
- V+ = 3.3V
- V- = 0V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 采用窗口比较器的双向电流检测电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-15 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 | ||||
电子书 | 航天器电路设计手册 | 英语版 | 2021-9-2 |