CIRCUIT060034

过流事件检测电路

CIRCUIT060034

概述

这是一种单向电流检测解决方案,通常称为过流保护 (OCP),可针对阈值电流提供过流警报信号以关闭系统,并在输出降低至低于所需的电压 (Vout_release)(该电压低于过流输出阈值电压 (Vout_OC))后重新启动系统。在该特定的设置中,检测范围为 1.5A 至 40A,过流阈值定义为 35A (IOC_TH)。当电流降至 32A (IRelease_TH) 以下时,系统就会将 ALERT 重新设置为高电平。电流分流监视器由 3.3V 电源轨供电。OCP 可以应用于高侧和低侧拓扑。本文中呈现的解决方案属于高侧实现。
特性
  • 输入:1.5A 至 40A
  • 过流条件:
    • Ioc_th = 35A
    • Irelease_th = 32A
  • 输出:
    • Vout_oc = 2.8V
    • Vout_release = 2.61V
  • 电源:
    • Vs = 3.3V
    • Vref = 2.8 V
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 过流事件检测电路 英语版 2019-1-24
更多文献资料 Over-Current Detection Products Brochure 2014-8-14

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持