CIRCUIT060033

具有集成精密增益电阻器的低漂移低侧双向电流检测电路

CIRCUIT060033

概述

下图所示的低侧双向电流分流监控器解决方案可以精确测量 –4A 至 4A 的电流,并且可以轻松地针对不同的电流测量范围更改设计参数。INA21x 系列电流分流监控器集成了精密增益电阻器和零漂移架构,可在分流器两端最大压降低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测。
特性
  • 输入:Iin = –4A/4A,Vcm = 12.5V
  • 输出:0.5V 至 4.5V
  • 电源:Vs = 5V,Vref = 2.5V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持