CIRCUIT060031
30 倍频负载电流感应电路
CIRCUIT060031
概述
此单电源低侧电流检测解决方案可以精确地检测 10μA 至 10mA 的负载电流。实施了独特而简单的增益开关网络,以精确测量三十倍频的负载电流范围。
特性
- 输入:10μA 至 10mA
- 输出:100mV 至 4.9V
- 电源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 0 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 三十倍频负载电流感应电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-15 |