CIRCUIT060030

具有瞬态保护功能的高侧双向电流感应电路

CIRCUIT060030

概述

该高侧双向电流检测解决方案可以精确地测量 36V 电压总线的 –40A 至 40A 范围内的电流。线性电压输出为 100mV 至 4.90V。该解决方案还可以承受 IEC61000-4-4 4 级 EFT 应力(Voc = 2kV;Isc = 40A;8/20µs)。
特性
  • 输入:-40A 至 40A
  • 输出:100mV 至 4.9V
  • 电源:Vs = 5V,GND = 0V,Vref = 2.5V
  • 关断电压和钳位电压:Vwm = 36V,Vc = 80V
  • EFT 电平:Vpp = 2kV 8/20µs
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有瞬态保护功能的高侧、双向电流检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-3
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
应用手册 Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 2019-12-16

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-00302 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持