CIRCUIT060026

三级运算放大器仪表放大器电路

CIRCUIT060026

概述

此设计使用三个运算放大器构建分立式仪表放大器。电路将差动信号转换为单端输出信号。仪表放大器能否以线性模式运行取决于其构建块(即运算放大器)能否以线性模式运行。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器以线性模式工作。用于为运算放大器供电的电源电压定义这些范围。
特性
  • 输入:±0.5V
  • 共模电压:±7V
  • 输出:±5V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 三级运算放大器仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-13
电路设计 航天级 100krad 分立式三路运算放大器仪表放大器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-7
模拟设计期刊 Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016-10-24
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006-7-13

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持