CIRCUIT060024

差分放大器(减法器)电路

CIRCUIT060024

概述

该设计输入 Vi1 和 Vi2 两个信号并输出它们的差值(减法)。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由电阻网络决定。通常使用差分放大器来放大差动输入信号并抑制共模电压。共模电压是两个输入共用的电压。差分放大器抑制共模信号功能的有效性称为共模抑制比率 (CMRR)。差分放大器的 CMRR 由电阻的容差决定。
特性
  • 输入:±1.25V
  • 输出:±2.5V
  • CMRR(最小值):50dB
  • 电源:
    • Vcc = 2.75 V
    • Vee = -2.75 V
    • Vref = 0 V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 AN-31 放大器电路集合 PDF | HTML 2021-6-30
电路设计 差分放大器(减法器)电路 PDF | HTML 2019-6-11
应用手册 Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016-9-19

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训