CIRCUIT060019

具有同相正基准电压的反相运算放大器电路

CIRCUIT060019

概述

此设计使用具有非反相正向基准电压的反相放大器将 -1V 至 2V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和负偏移电压的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
特性
  • 5V 单电源
  • 输入:-1V 至 2V
  • 输出:20mV 至 4.95V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024-9-24
电路设计 采用同相正基准电压电路的反相运算放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024-2-27
应用手册 Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 2002-2-1

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频