CIRCUIT060012
单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路
CIRCUIT060012
概述
多反馈 (MFB) 低通滤波器(LP 滤波器)是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 LP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
特性
- 5V 单电源
- 输入:+/-2.45V
- 输出:50mV 至 4.95V
- 截止频率:10kHz
- 增益:-1V/V
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 电路设计 | 单电源、二阶、多反馈低通 滤波器电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-25 |
电子书 | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024-9-24 | |||
应用手册 | 有源低通滤波器设计 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023-3-13 | |
应用手册 | Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW | 2017-8-4 | ||||
应用手册 | Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications | 2005-2-23 | ||||
应用手册 | More Filter Design on a Budget | 2001-12-6 |