CC3200STK-WIFIMK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag

CC3200STK-WIFIMK

立即订购

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag 开发套件是将传感器直接连接至云端的最快、最简单的方式之一!

这款新型 Wi-Fi SensorTag 套件基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi CC3200 无线 MCU,该 MCU 是业内首款通过 Wi-Fi CERTIFIED™认证、内置 Wi-Fi 连接功能的单芯片微控制器。这使得 SensorTag 套件可采用 AAA 电池供电/

Wi-Fi SensorTag 套件包含 9 个低功耗 MEMS 传感器。

通过 Wi-Fi 直接连接至云端,仅需几分钟即可在线获取传感器数据。通过 SensorTag iOS 和 Android™应用程序,可开箱即用地配置 SensorTag 套件的 Wi-Fi 连接。无需编程经验即可上手使用。

特性
  • 通过 WiFi 将传感器直接连接至云端
  • 借助云连接,可随时随地访问和控制 SensorTag
  • 快速连接,3 分钟内完成设置与连接!
  • 通过 SensorTag 智能手机应用程序实现 SensorTag 固件无线升级

SensorTag
快速入门指南

Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

 

光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

 

湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CC3200STK-WIFIMK — Wi-Fi SensorTag

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3200STK-WIFIMK Wi-Fi SensorTag

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-1-3
证书 CC3200STK-WIFIMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
用户指南 CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT SensorTag PDF | HTML 2017-3-1
用户指南 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Product Specification PDF | HTML 2017-3-1
更多文献资料 TI CC3200 SimpleLink Wi-Fi SensorTag Getting Started (Rev. A) 2016-1-14

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持