CC2592EMK-RD
独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计
CC2592EMK-RD
概述
This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, LNA, switches, balun, and RF matching, working together to increase the power output and improve receiver sensitivity for a 2.4 GHz low-power RF radio.
特性
- Combined PA and LNA
- Integrated RX/TX switches
- Integrated balun
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
更多文献资料 | CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide | 2015-3-4 | ||||
应用手册 | AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 | 2014-2-27 |