CC2541EMK
CC2541 评估模块套件
CC2541EMK
概述
CC2541 评估板套件包含两个 CC2541 蓝牙低能耗评估板,其既可作为独立模块使用(要求提供电源和简单的载板,如 SoC 电池板等 (https://www.ti.com/tool/soc-bb)),也可连接到 SmartRF05EB 评估电路板(包含在 CC2540DK 中)等,以便从 PC 获得全面控制。
可将该评估板用作参考电路板,以进行原型设计和验证 CC2541 RF IC 的性能。
特性
CC2541EMK 包含:
低功耗 2.4GHz 产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2020-1-27 | |||
证书 | CC2541EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017-10-16 | ||||
白皮书 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014-3-25 | ||||
数据表 | CC2541 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU 数据表 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | 2013-7-30 | |||
应用手册 | AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) | 2012-4-19 | ||||
用户指南 | CC2541 Evaluation Module Kit Quick Start Guide | 2012-1-9 | ||||
应用手册 | DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna | 2010-10-14 | ||||
应用手册 | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010-10-6 | ||||
应用手册 | DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary | 2010-8-26 |