硬件
子卡
CC2530EMK — CC2530 评估模块套件
CC2530 评估模块套件包含两个 CC2530 评估模块,它们可以用作单独的模块(需要外部电源),也可以连接到 SmartRF05EB 评估板(未包含在套件中)以便在 PC 对其进行完全控制。该评估模块可以用作参考模块以进行原型设计和验证 CC2530 RF IC 的性能。通过提供一流的选择性/共存性、出色的链路预算、高达 125°C 的工作温度和低压工作性能,CC2530 射频 SoC 实现了消费应用和工业级应用。