BOOSTXL-AUDIO
音频信号处理 BoosterPack 插件模块
BOOSTXL-AUDIO
概述
当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。
提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接连接到 LaunchPad MCU 上的 DAC(如果可用)或者 (3) 将 LaunchPad 的 PWM 输出与 BoosterPack 上的基本 R/C 滤波器结合使用,以创建简单的低成本模拟音频信号。
特性
- 使用板载 14 位 DAC 进行高质量音频回放(如果目标 MCU 具有集成 DAC,则可以忽略)
- 自动从板载扬声器和麦克风切换至带麦克风的耳机
- 板载麦克风支持高达 20kHz 的采样率
- BOOSTXL-AUDIO BoosterPack Plug-In Module
- Quick Start Guide
MSP430 微控制器
开始使用
- 订购 BOOSTXL-AUDIO BoosterPack 和 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad
- 选择软件示例并将其导入到 CCS Cloud IDE
- 完成演示
- 接受高级信号处理培训
立即订购并开发
BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块
支持的产品和硬件
BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块
BOOSTXL-AUDIO-SW
支持的产品和硬件
BOOSTXL-AUDIO-SW
BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files
MSP-EXP430FR5994 Software for Windows
MSP-EXP430FR5994 Software for Linux
MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X
Quick Start Guide
发布信息
Click on the links in the table below to download.
This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:
- Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
- Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.
Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.
BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块 - 设计文件
支持的产品和硬件
BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块 - 设计文件
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) | 2016-11-9 | ||||
| 更多文献资料 | BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files | 2016-3-24 | ||||
| 用户指南 | BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide | 2016-3-24 |