AXC2T-SMALLPKGEVM

适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块

AXC2T-SMALLPKGEVM

立即订购

概述

此 EVM 旨在支持 AXC 和 LVC 系列 DIR 控制双向器件的 DTM 和 RSW 封装。AXC 和 AVC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V (AXC) 和 1.2 至 3.6 (AVC),驱动强度为 12mA。

特性
  • 已预装 SN74AXC2T45DTM 封装
  • 展示 TI 的小型封装技术
  • 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
  • DIR 引脚;具有 10KΩ 电阻器上拉或下拉选项
电压转换器
SN74AVC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器 SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器 SN74AXC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2 DIR 引脚双电源总线收发器 SN74AXC2T245-Q1 具有独立 DIR 控制和三态输出的汽车类 2 位双电源电压电平转换 SN74AXC2T45 具有可配置电压转换的双位双电源总线收发器 SN74AXCH2T45 具有总线保持电流的 2 位 0.65V 至 3.6V AXC 双电源总线收发器 SN74LXC2T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 2 位双电源收发器 SN74LXC2T45-Q1 具有可配置电压电平的汽车类双位双电源收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AXC2T-SMALLPKGEVM — 适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AXC2T-SMALLPKGEVM 适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 2019-6-4
证书 AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持