AVCLVCDIRCNTRL-EVM

通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

立即订购

概述

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

特性
  • 可用于高速操作的 SMB 连接器
  • 每个接头引脚上均配备接地端口,可保持信号完整性
  • DIR 和 OE 具有 10KΩ 上拉/下拉电阻器选项
  • 可支持多达 20 个不同器件
电压转换器
SN54SLC8T245-SEP 抗辐射、8 位、0.65V 至 3.3V 方向控制电平转换器 SN74AVC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器 SN74AVC1T45-Q1 具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器 SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器 SN74AVC2T45-Q1 具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 2 位双电源总线收发器 SN74AVC4T245 具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器 SN74AVC4T245-Q1 具有可配置电压电平转换的汽车类四位双电源总线收发器 SN74AVC4T774 具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器 SN74AVC4T774-Q1 具有可配置电压电平转换的汽车类四位双电源总线收发器 SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74AVC8T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74AVCH1T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器 SN74AVCH2T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器 SN74AVCH4T245 具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器 SN74AVCH4T245-Q1 具有可配置电压电平转换和总线保持功能的汽车类四位双电源总线收发器 SN74AVCH8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74AXC1T45 单位双电源总线收发器 SN74AXC1T45-Q1 汽车单位双电源总线收发器 SN74AXC2T45 具有可配置电压转换的双位双电源总线收发器 SN74AXC2T45-Q1 具有可配置电压转换功能的汽车级双位双电源总线收发器 SN74AXC4T245 4 位双电源总线收发器 SN74AXC4T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245 8 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74AXCH1T45 单位双电源总线收发器 SN74AXCH2T45 具有总线保持电流的 2 位 0.65V 至 3.6V AXC 双电源总线收发器 SN74AXCH4T245 4 位双电源总线收发器 SN74AXCH8T245 8 位双电源总线收发器 SN74LVC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器 SN74LVC1T45-Q1 具有可配置电压转换的汽车类 Single-Bit 双电源总线收发器 SN74LVC2T45 具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器 SN74LVC2T45-Q1 具有可配置电压转换的汽车类双位双电源收发器 SN74LVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74LVC8T245-Q1 具有电压转换功能和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74LVCC3245A 具有可调节输出电压和三态输出的八通道总线收发器 SN74LVCC4245A 具有可调节输出电压和三态输出的八通道总线收发器 SN74LVCH8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74LXC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 single-bit 双电源总线收发器 SN74LXC1T45-Q1 具有可配置电压电平转换的汽车类 single-bit 双电源总线收发器 SN74LXC8T245 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74LXC8T245-Q1 具有三态输出的汽车类 8 位双电源宽电压电平转换收发器 SN74LXCH1T45 具有可配置电压电平转换功能的 single-bit 双电源收发器 SN74LXCH8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AVCLVCDIRCNTRL-EVM 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AVCLVCDIRCNTRL-EVM 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-8-17
证书 AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持