AUDIO-AM275-EVM

AM275x 音频评估模块

AUDIO-AM275-EVM

立即订购

概述

AM275x 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试、开发和评估平台,可让开发人员评估 AM275x 的功能并开发适用于各种多通道音频应用的原型。AM275x EVM 配备了 AM275x 微控制器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括 McASP 数字音频信号、以太网、USB 2.0、CAN-FD 等,从而轻松创建原型,还包含板载电流测量功能以监测功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ (CCSTUDIO))进行仿真和调试。该 EVM 包含用于连接各种 TI 以太网扩展板的扩展连接器,以展示 AM275x 器件与不同 TI 以太网 PHY 之间的互操作性。该 EVM 还包含用于连接各种 TI 音频扩展卡的扩展连接器,以展示 AM275x 与不同音频放大器、模数转换器和数模转换器之间的可操作性。

特性
  • 通过分立式 ADC 和 DAC 实现 8 通道音频输入/输出
  • 2 个音频扩展连接器
  • 512Mb OSPI NOR 闪存
  • 2 个以太网扩展连接器
  • 板载 USB 2.0 双角色端口
  • 板载 XDS110 仿真器

  • 随附 USB 2.0 Type C 转 Type C 和 USB-A 转 Micro USB-B 电缆

Not included

  • 不包含音频扩展卡
  • 不包含支持 USB PD 的电源
  • 不包含以太网扩展卡

多通道 IC (PMIC)
TPS65224-Q1 适用于 ADAS 处理器且具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO、高达 ASIL-B 等级的 5.5V PMIC

 

音频和雷达 DSP SoC
AM2752-Q1 适用于汽车音频且具有双核 ARM Cortex R5F 和 7.125MB SRAM 的 32 GFLOPS DSP 微控制器 AM2754-Q1 适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AUDIO-AM275-EVM

AM275x 音频评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AUDIO-AM275-EVM

AM275x 音频评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

AM275-AWE-SDK — Audio Weaver SDK based on AM275

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
AM2752-Q1 适用于汽车音频且具有双核 ARM Cortex R5F 和 7.125MB SRAM 的 32 GFLOPS DSP 微控制器 AM2754-Q1 适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器
硬件开发
评估板
AUDIO-AM275-EVM AM275x 音频评估模块
软件开发套件 (SDK)

AM275-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM275 – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
AM2752-Q1 适用于汽车音频且具有双核 ARM Cortex R5F 和 7.125MB SRAM 的 32 GFLOPS DSP 微控制器 AM2754-Q1 适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器
硬件开发
评估板
AUDIO-AM275-EVM AM275x 音频评估模块
浏览 下载选项

AM275-FREERTOS-SDK FreeRTOS SDK for AM275 – RTOS, No-RTOS

close
版本: 11.01.00.16
发布日期: 2025-7-15
产品
音频和雷达 DSP SoC
AM2752-Q1 适用于汽车音频且具有双核 ARM Cortex R5F 和 7.125MB SRAM 的 32 GFLOPS DSP 微控制器 AM2754-Q1 适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器
硬件开发
评估板
AUDIO-AM275-EVM AM275x 音频评估模块

文档

FREERTOS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and FREERTOS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest for AM275X FreeRTOS SDK

发布信息

Thank you for your interest in the AM275 FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

新增功能

  • HW ASRC support   
  • Optiflash support   
  • HyperRAM support   
  • Hello World CPP example added for C7x and R5x   
  • ECC Functional Test example for single bit errors is added   
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM275x 评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-7-8
* EVM 用户指南 DP83867-EVM-AM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 AM275x 音频系统设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-1
证书 AUDIO-AM275-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
DP83867-EVM-AM 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 和 AM6x 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持