ASLKPRO

ASLKPRO 大学套件

ASLKPRO

来源: MikroElektronika
立即订购

概述

模拟工程师需要的一切

ASLK PRO 配备有来自德州仪器 (TI) 的三个通用运算放大器 (TL082) 和三个高带宽精度模拟倍增器 (MPY634)。我们亦使用了来自德州仪器 (TI) 的两个 12 位并行输入倍增数模转换器 DAC7821、一个宽输入非同步降压型 DC/DC 控制器 TPS40200 和一个低压降稳压器 TPS7250。ASLK PRO 的一部分留作通用原型,可用于执行小型项目。

特性

ASLK PRO 套件配备有:

    • 耐损坏保护盒
    • 封装于防静电袋中的 ASLK PRO 板
    • 手册、原理图和图纸书
    • 跳线、晶体管和二极管
    • 历经 14 次实验室实验*锤炼的模拟电路

* 实验室实验可能辅助使用了 SPICE 仿真软件(未包含在套件中)

变频器
MPY634 高带宽精密模拟乘法器

 

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7821 12 位串行输入乘法 DAC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS72 具有电源正常指示和使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ASLKPRO — ASLKPRO 大学套件

支持的产品和硬件

ASLKPRO ASLKPRO 大学套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 MikroElektronika。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。