特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
MikroElektronika
面向软件开发人员,设计基于 TI Arm 的内部处理器、MCU 和配件以及 IDE
MIKROE 是一家成立于 2001 年的公司,为各大微控制器架构生产完整的开发工具链。每天创建省时的嵌入式工具。MIKROE 致力于提供卓越、可靠且装备齐全的软硬件产品,旨在帮助工程师迅速完成工作。
MIKROE 是 mikroBUS™ 附加电路板标准的制订者,通过官方网站、分销合作伙伴和创客空间知识中心直接销售超过 1,000 种独特的 Click Board 产品。
-
+38-111-785-7600
- 联系合作伙伴
- www.mikroe.com
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- Batajnički drum 23
- 11186 Zemun
- Belgrade, 201063
- Serbia
资源
MIKRO-3P-HDC-CLICK — 适用于温度和湿度传感器的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板
The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.
Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 适用于温度传感器、具有 I2C 的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)