AMC7836EVM
AMC7836 高密度 12 位模拟监测和控制 (AMC) 解决方案评估模块
AMC7836EVM
概述
AMC7836EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。 此 EVM 采用 AMC7836 这一高度集成的低功耗模拟监测和控制系统,该系统中包含多通道 ADC 和 DAC。 此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。
特性
- 21 通道 12 位 ADC 输入
- 16 通道 12 位 DAC 输出
- 与 SPI 兼容的数字接口
- 可对所有模拟和数字信号执行测试点访问
- 基于 Labview 的 PC 评估软件
集成型精密 ADC 和 DAC
立即订购并开发
评估板
AMC7836EVM — AMC7836 高密度 12 位模拟监控 (AMC) 解决方案评估模块
AMC7836EVM — AMC7836 高密度 12 位模拟监控 (AMC) 解决方案评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
AMC7836EVM-GUI — 用于 AMC7836EVM 的 GUI 软件
支持的产品和硬件
AMC7836EVM-GUI — 用于 AMC7836EVM 的 GUI 软件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC7836EVM User's Guide (Rev. A) | 2016-9-7 | |||
| 证书 | AMC7836EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |