AMC7834EVM
AMC7834 12 位集成功率放大器模拟监测和控制 (AMC) 系统评估模块
AMC7834EVM
概述
AMC7834EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。 此 EVM 采用 AMC7834 这一高度集成的低功耗模拟监测和控制系统,能够提供电流、温度和电压监测。 AMC 集成了一个多通道 ADC、DAC 和高边电流检测放大器,支持从 +4V 至高达 60V 的共模电压。 此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。
特性
- 4 个双极性 DAC(-4 至 1V,-5V 至 0V 以及 0V 至 5V)
- 4 个单极性 DAC(0V 至 +5V,2.5V 至 +7.5V)
- 4 个外部模拟输入:0V 至 +2.5V 范围
- 4 个高边电流检测放大器
- 2 个远程温度二极管驱动器
- 基于 Labview 的 PC 评估软件
集成型精密 ADC 和 DAC
立即订购并开发
评估板
AMC7834EVM — AMC7834 12 位集成功率放大器模拟监控 (AMC) 系统评估模块
AMC7834EVM — AMC7834 12 位集成功率放大器模拟监控 (AMC) 系统评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
AMC7834EVM-GUI — 用于 AMC7834 的 GUI 软件
支持的产品和硬件
AMC7834EVM-GUI — 用于 AMC7834 的 GUI 软件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) | 2016-5-9 | |||
| 证书 | AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |