AMC23C14EVM

AMC23C14 双通道、快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块

AMC23C14EVM

立即订购

概述

AMC23C14 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C14 的平台,后者是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

特性
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 具有可调阈值的双通道窗口比较器
  • 支持仅正比较器模式
  • 100µA 参考,用于阈值调整
  • 传播延迟:390ns(最大值)
隔离式比较器
AMC23C14 具有可调阈值的双路、快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C15 具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器 AMC23C15-Q1 具有可调节阈值的汽车类、双通道、快速响应、增强型隔离式窗口比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AMC23C14EVM AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 隔离式欠压和过压检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-8
用户指南 AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-11-15
证书 AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity 2021-11-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
AMC23C10EVM 适用于快速响应增强型隔离式差分比较器的 AMC23C10 评估模块 AMC23C11EVM AMC23C11 快速响应、增强型、隔离式比较器评估模块 AMC23C12EVM AMC23C12 快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持