AMC23C11EVM
AMC23C11 快速响应、增强型、隔离式比较器评估模块
AMC23C11EVM
概述
AMC23C11 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C11 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
特性
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 具有可调阈值的隔离式窗口比较器
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 100µA 参考,用于阈值调整
- 传播延迟:390ns(最大值)
隔离式比较器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AMC23C11EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-15 | ||||
用户指南 | AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-15 |