AFE882H1EVM
AFE882H1 16 位电压输出精密 DAC 和 16 位 ADC 评估模块
AFE882H1EVM
概述
AFE882H1EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE882H1 产品的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART 的传感器变送器应用和模拟输出模块的高度集成、高精度、低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。该器件还具有 CRC 故障检测和用于高级诊断的 12 位 1kSPS ADC。
特性
- 采用 HART 物理层调制解调器
- 低静态电流
- 可选数字接口:UART/SPI
- 可实现高级诊断的 12 位 1kSPS ADC
- 可通过 CRC 位错误校验、窗口化看门狗计时器和诊断 ADC 进行故障检测
立即订购并开发
评估板
AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC
AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC
评估模块 (EVM) 用 GUI
AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer
Zipped folder of AFE88xH1EVM-GUI Installer
硬件开发
评估板
发布信息
新增功能
- Driver Installation Files Included
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AFE882H1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-20 |
证书 | AFE882H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-2 |