所需的其他工具
在使用 AFE5807EVM 进行评估时,开发过程需要 TSW1400EVM(已停产)。除非您已经拥有 TSW1400EVM,否则请勿购买 AFE5807EVM。
AFE5807EVM 提供了便捷的平台来评估 AFE5807。AFE5807 是一款 8 通道完全集成的模拟前端 (AFE),具有连续波 (CW) 多普勒混频器,适用于频谱多普勒超声波设备。EVM 套件中包含用户指南、软件、USB 电缆和经过完整组装的电路板。用户需要提供输入信号以进行信号发生器测量。用户需要获得一种方法,用于添加和分析来自 AFE5807 LVDS 数据流的数据。
在使用 AFE5807EVM 进行评估时,开发过程需要 TSW1400EVM(已停产)。除非您已经拥有 TSW1400EVM,否则请勿购买 AFE5807EVM。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE5807EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | AFE5807EVM (Rev E) Evaluation Module. (Rev. B) | 2015-3-5 |