AFE532A3WEVM
AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块
AFE532A3WEVM
概述
AFE532A3W 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 AFE532A3W 缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的功能和性能。AFE532A3W 包含一个 10 位 300mA 电流输出 DAC (IDAC)、一个 10 位电压输出 DAC (VDAC) 和一个用于外部信号监控的 10 位模数转换器 (ADC)。
AFE532A3EVM 具有一个用于将 AFE532A3W VDAC 输出评估为负偏置的可选电路。AFE532A3W 具有非易失性存储器和高精度内部基准。AFE532A3WEVM 提供 EVM GUI,用于评估特定于 AFE532A3W 的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。
特性
- USB 供电;无需外部电源
- 内部基准
- I2C 和串行外设接口 (SPI)
- 电压和电流输出
- ADC 输入
立即订购并开发
评估板
AFE532A3WEVM — AFE532A3W evaluation module for 8-bit and 10-bit 300-mA current-source DAC
AFE532A3WEVM — AFE532A3W evaluation module for 8-bit and 10-bit 300-mA current-source DAC
评估模块 (EVM) 用 GUI
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
GUI Installer
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
新增功能
- Updating AFE63004 (preview) register map
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AFE532A3W 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-9 |
证书 | AFE532A3WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-31 |