ADS9327EVM
ADS9327 评估模块
ADS9327EVM
概述
ADS9327 评估模块 (EVM) 是用于评估 ADS9327 和 ADS93xx 系列器件性能的平台。ADS9327 是一款 2 通道、同步采样、16 位分辨率、5MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有集成参考。ADS9327EVM 包括一个对接标准 FPGA 开发板的 FMC 连接器,并提供了一个排针连接器以支持在不同开发环境中的兼容性。与 ADS9327EVM 配套的计算机软件可与 TWSDC155EVM(单独出售)协同工作,用户可通过 USB 与 ADC 进行通信,以进行数据采集、配置和分析。
特性
- ADS9327EVM 具有对 ADS9327 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
- TSWDC155EVM 控制器(单独出售)提供运行 ADS9327EVM 所需的所有必要数字 I/O 信号和电源轨。
- 适用于 Microsoft® Windows® 10 和 11 64 位操作系统的易用评估 GUI 需要 TSWDC155EVM(单独出售)才能运行。
- 随附的软件套件包括用于数据采集、频谱分析和线性分析的图形工具。
开始使用
- 订购 EVM 电路板
- 订购 TSWDC155EVM 控制板
- 下载 EVM 用户指南 以获取安装说明
- 下载并安装 ADS9327EVM-GUI 软件
- 将 EVM 连接到 PC
- 运行 EVM GUI
- 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
- 开始测量
立即订购并开发
评估板
ADS9327EVM — ADS9327 评估模块
ADS9327EVM — ADS9327 评估模块
评估板
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
支持的产品和硬件
TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software
支持的产品和硬件
ADS9327EVM-GUI — ADS9327EVM GUI software
Software installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS9327EVM
新增功能
- Added device support for the ADS9317
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS9327 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 |
证书 | ADS9327EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-5-15 |