ADS9227EVM

ADS9227 评估模块

ADS9227EVM

立即订购

概述

ADS9227 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9227 器件性能的平台,ADS9227 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、16 位、5MSPS/通道 SAR ADC。ADS9227EVM 包括两个独特的信号链方案,客户可用其根据输入信号振幅和频率评估 ADS9227 性能。该 EVM 使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过 USB 与 ADC 进行通信,以及采集 ADC 转换数据和执行数据分析。

特性
  • ADS9227EVM 具有对 ADS9227 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件
  • 适用于 Windows 10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具
  • TSWDC155EVM 数据采集卡(单独出售)可方便软件进行通信
精密 ADC
ADS9117 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 5MSPS SAR ADC ADS9118 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 10MSPS SAR ADC ADS9119 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 20MSPS SAR ADC ADS9127 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 5MSPS SAR ADC ADS9128 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 10MSPS SAR ADC ADS9129 16-bit, 20MSPS SAR ADC w/ ADC Driver and Reference Driver in 5mm x 5mm QFN ADS9217 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、5MSPS SAR ADC ADS9218 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、10MSPS SAR ADC ADS9219 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 ADC 驱动器和基准驱动器的双通道、18 位、20Msps/通道 SAR ADC ADS9227 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、5MSPS SAR ADC ADS9228 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、10MSPS SAR ADC ADS9229 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、20MSPS SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

ADS9227EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9227EVM ADS9227 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9219EVM ADS9219 评估模块 ADS9227EVM ADS9227 评估模块
下载选项

ADS92XXEVM-GUI GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

close
版本: 2.1
发布日期: 2024-7-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS9219EVM ADS9219 评估模块 ADS9227EVM ADS9227 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.

新增功能

  • v2.1 Added mixer functionality
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9227 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-13
证书 ADS9227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-1-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持