ADS9224REVM-PDK

ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS9224REVM-PDK

立即订购

概述

ADS9224R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9224R 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、16 位、3MSPS 器件。ADS9224REVM-PDK 包括 ADS9224REVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

特性
  • 包括对 ADS9224R ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS9224R ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 直方图分析
    • 光谱分析
    • 线性分析
    • 基准稳定分析

  • ADS9224R 评估模块
  • PHI 控制器板
  • USB 线缆

精密 ADC
ADS9224R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC ADS9234R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 14 位、3.5MSPS、双路、同步采样 SAR ADC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 EVM 电路板
  2. 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
  3. 下载并安装 ADS9224REVM GUI 软件
  4. 将 EVM 连接到 PC
  5. 运行 EVM GUI 软件
  6. 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
  7. 开始测量

立即订购并开发

评估板

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9224REVM-PDK ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9224REVM-PDK ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
下载选项

ADS9224REVM-PDK-GUI ADS9224REVM-PDK GUI 安装程序

close
版本: 1.1.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS9224REVM-PDK ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9224REVM-PDK (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-4-22
证书 ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持