ADS9120EVM-PDK

ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS9120EVM-PDK

立即订购

概述

ADS9120 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9120 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS9120EVM-PDK 包括 ADS9120 EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS9120 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时随带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包括用于多通道数据捕获、输出代码直方图生成和快速傅里叶变换 (FFT) 分析的图形工具,还具有将数据导出到文本文件以便后期处理的配置

  • ADS9120 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable
  • Quick Start Guide

串联电压基准
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

 

精密 ADC
ADS9120 具有增强型 SPI 接口的 16 位、2.5MSPS、单通道 SAR ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器 OPA378 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC154 — ADS9120EVM-PDK GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS9120 具有增强型 SPI 接口的 16 位、2.5MSPS、单通道 SAR ADC
硬件开发
评估板
ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
下载选项

SBAC154 ADS9120EVM-PDK GUI

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-8-26
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 ADC
ADS9120 具有增强型 SPI 接口的 16 位、2.5MSPS、单通道 SAR ADC
硬件开发
评估板
ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 位、2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac154 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac154b/sbac154b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC154. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9120EVM-PDK User's Guide 2016-8-10
证书 ADS9120EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 ADS9120 16-Bit, 2.5-MSPS, 15.5-mW, SAR ADC With Enhanced Performance Features 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2017-6-29
更多文献资料 ADS9120EVM-PDK Quick Start Guide 2016-3-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持