ADS9110EVM-PDK

适用于 ADS9110 具有增强型 SPI、18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC 的性能演示套件

ADS9110EVM-PDK

立即订购

概述

ADS9110 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9110 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS9110EVM-PDK 包括 ADS9110 EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS9110 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时随带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包括用于数据采集、输出代码直方图生成和线性分析的图形工具,还具有将数据导出到文本文件以便后期处理的配置

  • ADS9110 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

精密 ADC
ADS9110 具有增强型串行外设接口 (SPI) 的 18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9110EVM-PDK ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9110EVM-PDK 适用于 ADS9110 具有增强型 SPI、18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC 的性能演示套件
下载选项

SBAC140 ADS9110EVM-PDK Software

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-9-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS9110EVM-PDK 适用于 ADS9110 具有增强型 SPI、18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC 的性能演示套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac140 or www.ti.com/lit/xx/sbac140a/sbac140a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC140. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9110EVM-PDK 用户指南 PDF | HTML PDF | HTML 2025-10-10
证书 ADS9110EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 Quick Start Guide: ADS9110EVM-PDK 2015-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频