ADS8881EVMV2-PDK

ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

ADS8881EVMV2-PDK

立即订购

概述

ADS8881EVMV2-PDK 是一款评估平台,适用于 ADS8881 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS8881 EVMV2 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和实施数据分析。

特性
  • 包括对 ADS8881 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows 7/8 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具

  • ADS8881 EVMV2 板
  • PHI EVM 控制器
  • USB 电缆

串联电压基准
REF6025 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准 REF6045 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、5ppm/°C 高精度电压基准

 

精密 ADC
ADS8881 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8881EVMV2-PDK ADS8881 18 位 1MSPS 串行接口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SBAC168 — ADS8881EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8881EVMV2-PDK ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK
下载选项

SBAC168 ADS8881EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-6-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8881EVMV2-PDK ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac168 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac168/sbac168.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC168. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADS8881EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) 2017-10-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持