ADS8860EVM-PDK

ADS8860 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8860EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8860 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8860 产品的平台,该产品是逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。

评估套件包括 ADS8860 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS8860 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具

  • ADS8860 评估模块
  • PHI 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

精密 ADC
ADS8860 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC ADS8862 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、680kSPS、单通道 SAR ADC ADS8864 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、400kSPS、单通道 SAR ADC ADS8866 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8860V2EVM-PDK — ADS8860 16 位、1 MSPS、1 通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) v2

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8860V2EVM-PDK ADS8860 16 位、1 MSPS、1 通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) v2

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8860V2EVM-PDK-GUI — ADS8860V2EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8860EVM-PDK ADS8860 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
下载选项

ADS8860V2EVM-PDK-GUI ADS8860V2EVM-PDK GUI installer

close
版本: 1.3.2
发布日期: 2025-5-23

Software installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8860EVM-PDK ADS8860 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8860EVM-PDK

新增功能

  • v1.3.2 - Does not require admin permissions to run, but ensure that the installation directory is a non-UAC protected folder, such as "%USERPROFILE%\Documents\Texas Instruments\ADS8860 EVM"
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8860EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-7-8
证书 ADS8860V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持