ADS8686SEVM-PDK

ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8686SEVM-PDK

立即订购

概述

ADS8686S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估具有集成模拟前端 (AFE) 的 ADS8686S 双路同步采样模数转换器 (ADC) 的平台。

ADS8686SEVM-PDK 包括 ADS8686SEVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

特性
  • 包括对 ADS8686S ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8686SEVM 的通信接口,实现电力输送和数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成
    • 线性分析

  • ADS8686S 评估模块
  • PHI 控制器板
  • USB 线缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

 

串联电压基准
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

 

差分放大器
INA149 高共模电压差分放大器

 

精密 ADC
ADS8686S 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 EVM 电路板
  2. 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
  3. 下载并安装 ADS8686SEVM GUI 软件
  4. 将 EVM 连接到 PC
  5. 运行 EVM GUI 软件
  6. 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
  7. 开始测量

立即订购并开发

评估板

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1 MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16 通道 16 位 1 MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)
下载选项

ADS8686SEVM-PDK-GUI ADS8686SEVM-PDK GUI 安装程序

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8686SEVM-PDK User's Guide 2019-11-11
证书 ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持