ADS8681WEVM-PDK
ADS8681W 评估模块
ADS8681WEVM-PDK
概述
ADS8681WEVM-PDK 是用于评估 ADS8681W 性能的平台,ADS8681W 是基于逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统。该器件采用高速高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及具有低温度漂移的 4.096V 片上电压基准。此评估套件包括 ADS8681WEVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
特性
- 包括对 ADS8681W 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- 包括 PHI 控制器,具有可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8681W 的通信接口
- 适用于 Windows 10/11 64 位操作系统的易用评估软件
- 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析、线性分析和 ADS8681W 自定义配置的图形工具
立即订购并开发
评估板
ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module
ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W evaluation module
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI
支持的产品和硬件
SBAC146 — ADS8681EVM-PDK GUI
ADS8681EVM-PDK-GUI installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS8681EVM-PDK and ADS8681WEVM-PDK.
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac146 or www.ti.com/lit/xx/sbac146b/sbac146b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC146. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS8681WEVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-10 |
| 证书 | ADS8681WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-18 |