ADS8354EVM-PDK
ADS8354 16 位双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS8354EVM-PDK
概述
ADS8354EVM-PDK 平台用于评估 ADS8354 器件的性能,后者是一款 16 位双通道同步采样 700kSPS 差分模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS8354EVM-PDK 可以简化评估。
特性
- 包括对 ADS8354 SAR ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电;无需外部电源
- 交货时随带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 ADS8354,以实现电力输送以及数字输入/输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易于使用的评估软件
- 软件套件包含可提供以下功能的图形工具
- 数据采集
- 直方图分析
- 光谱分析
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS8354EVM-PDK — ADS8354 性能演示套件
ADS8354EVM-PDK — ADS8354 性能演示套件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS835XEVM-PDK-GUI — ADS835XEVM-PDK GUI Installer
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADS835XEVM-PDK-GUI — ADS835XEVM-PDK GUI Installer
GUI Installer
硬件开发
评估板
发布信息
Evaluation GUI for the ADS8354EVM-PDK and ADS8353Q1EVM-PDK
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS8354EVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-1 |
| 证书 | ADS8354EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023-4-5 |