ADS8332EVMV2-PDK

ADS8332 16 位、500kSPS、低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8332EVMV2-PDK

立即订购

概述

ADS8332 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。ADS8332EVMV2-PDK 包括 ADS8332EVMV2 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS8332 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时随带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 ADS8332EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7 和 Windows® 8 64 位操作系统的易用型评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成
    • 线性分析

  • ADS8332 评估模块
  • PHI EVM 控制器
  • USB 电缆

串联电压基准
REF6041 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、5ppm/°C 高精度电压基准

 

复位及看门狗 IC
TPS3836 具有手动复位功能的低功耗、推挽式、毫微功耗监控器

 

精密 ADC
ADS8331 2.7V 至 5.5V 16 位 500kSPS 低功耗串行模数转换器 (ADC) ADS8332 具有 8 通道多路复用器和分线板的 2.7V 至 5.5V、16 位、500kSPS 低功耗串行 ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 位 500kSPS 低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 位 500kSPS 低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS8332 具有 8 通道多路复用器和分线板的 2.7V 至 5.5V、16 位、500kSPS 低功耗串行 ADC
硬件开发
评估板
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 位、500kSPS、低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
下载选项

SBAC169 ADS8332 EVM GUI Installer

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-7-6
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 ADC
ADS8332 具有 8 通道多路复用器和分线板的 2.7V 至 5.5V、16 位、500kSPS 低功耗串行 ADC
硬件开发
评估板
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 位、500kSPS、低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac169 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac169/sbac169.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC169. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8332EVMV2-PDK 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-2-16
证书 ADS8332EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持