ADS1299EEGFE-PDK
ADS1299EEG-FE 性能演示套件
ADS1299EEGFE-PDK
概述
The ADS1299EEGFE-PDK is a demonstration kit for the ADS1299, an eight channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1299 contains the features commonly required for electroencephalography (EEG) applications. The ADS1299EEGFE-PDK demonstration kit is designed to expedite evaluation and system development.
特性
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
- Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
- Flexible input configurations and data rate options
- Ability to export data in simple test files for post processing
开始使用
- Order ADS1299EEGFE-PDK
- Download the ADS1299EEGFE-PDK user's guide
立即订购并开发
评估板
ADS1299EEGFE-PDK — ADS1299EEG-FE 性能演示套件
ADS1299EEGFE-PDK — ADS1299EEG-FE 性能演示套件
固件
ADS1299EEGFEFW-C5509 — ADS1299EEG 前端性能演示套件的固件源代码
支持的产品和硬件
ADS1299EEGFEFW-C5509 — ADS1299EEG 前端性能演示套件的固件源代码
支持软件
ADS1299EEGFE-PDK-SW — 适用于 ADS1299EEGFE-PDK 的软件
支持的产品和硬件
ADS1299EEGFE-PDK-SW — 适用于 ADS1299EEGFE-PDK 的软件
支持软件
ADS1299EEGFESW-SOURCE — ADS1299EEG 前端性能演示套件的软件源代码
支持的产品和硬件
ADS1299EEGFESW-SOURCE — ADS1299EEG 前端性能演示套件的软件源代码
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ADS1299EEGFE-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | ADS1299-x 适用于 EEG 和生物电势测量的低噪声 4 通道、6 通道、8 通道、24 位模数转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017-3-4 | |
用户指南 | ADS1299EEG-FE EEG Front-End Performance Demonstration Kit (Rev. B) | PDF | HTML | 2016-1-21 |