ADS1292RECG-FE

ADS1292R 演示套件

ADS1292RECG-FE

立即订购

概述

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

特性
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
生物传感 AFE
ADS1192 适用于 ECG 应用的 16 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE) ADS1292 适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE) ADS1292R 具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

立即订购并开发

评估板

ADS1292RECG-FE — ADS1292R 性能演示套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS1292RECG-FE ADS1292R 性能演示套件

close
版本: null
发布日期:
支持软件

ADS1X92XEVM-SW — 用于 ADS1x92xECG-FE 的软件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R 演示套件

ADS1X92XEVM-SW 用于 ADS1x92xECG-FE 的软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R 演示套件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012-4-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频