ADS1285EVM-PDK
ADS1285 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC 性能演示套件
ADS1285EVM-PDK
概述
ADS1285 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是结合了 ADS1285EVM-PDK 和精密主机接口 (PHI) 控制器板的平台。PHI 控制器板允许 ADS1285EVM 通过 USB 端口连接到计算机,从而连接专为全面评估 ADS1285 而设计的软件。
特性
- 板载 3.3V 单极和 ±2.5V 双极模拟电源
- 板载 DAC1282 用于生成信号和校准
- 板载 5V 单极数字电源
- 具有 2、4 和 8 分频时钟分频器的板载 16.384MHz 晶体振荡器
- 内置分析工具,包括示波器、快速傅里叶变换 (FFT) 和直方图显示
- USB 供电;无需外部单极电源
- PHI 控制器板
- USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
立即订购并开发
评估板
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer
支持的产品和硬件
ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer
GUI installer
发布信息
Evaluation GUI for the ADS1285EVM-PDK
新增功能
- V1.2.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS1285EVM-PDK 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-10-1 |
证书 | ADS1285EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-4-8 |