ADC08DJ5200RFEVM
ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC 评估模块
ADC08DJ5200RFEVM
概述
ADC08DJ5200RF 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADC08DJ5200RF 的平台。ADC08DJ5200RF 是一款低功耗、8 位、双通道、5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS RF 采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入以及集成式数字降压转换器,采用 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。
ADC08DJ5200RFEVM 中包含 LMX2594 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B/C 子类 1 时钟解决方案。
通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADC08DJ5200RF、LMX2594 和 LMK04828,可实现针对各种使用情况进行快速配置。
ADC08DJ5200RFEVM 可通过高速 FPGA 中间层卡 (FMC+) 连接器直接连接到 TSW14J57EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J57EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 提供数据采集和分析支持。
特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
- 易于使用的软件 GUI 通过 USB 接口并根据各种配置要求控制 ADC08DJ5200RF、LMX2594 和 LMK04828
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J57EVM 数据采集卡(单独出售)
- ADC08DJ5200RFEVM
- 电源电缆
- USB 电缆
射频 PLL 和合成器
立即订购并开发
评估板
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS
ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc767 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | ADCxxDJxx00RF/SE 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-3-30 | |
| 证书 | ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-6-30 |