ADC-PHI-PRU-EVM

用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM PRU 的适配器卡

ADC-PHI-PRU-EVM

立即订购

概述

ADC-PHI-PRU-EVM 适配器卡将 Sitara™ AM64x 系列处理器 (TMDS64GPEVM) 或 AM243x 系列 (TMDS243GPEVM) 微控制器 (MCU) 的开发平台连接到超过 25 个用于通信、数据采集和软件开发的精密模数转换器 (ADC) 评估模块 (EVM)。

ADC-PHI-PRU-EVM 将 ISSG-PRU 信号路由到相应的串行外设接口 (SPI) 和增强型 SPI (ESPI) 或并行 ADC 数据通信接口。该适配器卡通过两个跳线提供可配置性,可在串行或并行连接之间进行选择,还提供用户可选的功率和信号电平转换,以匹配精密 ADC EVM 所需的数字和模拟电源电压电平。

Sitara 处理器 ICSSG-PRU 外设的可编程性可实现高速数据采集以及数据预处理。用户可以在当前设计的电路板上消除额外的 MCU 或现场可编程门阵列 (FPGA),并使用 ADC-PHI-PRU-EVM 开始系统精密 ADC 和 AM64x 和 AM243x 软件开发。

特性
  • 提供 AM64x 可编程实时单元 (PRU) 和通用输入/输出 (GPIO) 引脚与 ADC 接口的连接,以实现高速灵活的数据采集和器件配置
  • 支持 SPI 和并行数据类型 (J2) 的跳线可配置支持
  • TMDS64GPEVM 的 5.5V 升压电源加上使用 TPS61096A 的 5V 电压
  • 具有跳线配置 (J11) 的精密 ADC EVM DVDD 电压为 1.8V 和 3.3V
精密 ADC
ADS125H18 具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC-PHI-PRU-EVM Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC-PHI-PRU-EVM 用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM PRU 的适配器卡

PADC-TO-SITARA-GUI Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

close
硬件开发
评估板
ADC-PHI-PRU-EVM 用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM PRU 的适配器卡

发布信息

Common GUI for ADCs supported with Sitara devices using ADC-PRU-PHI-EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC-PHI-PRU-EVM User's Guide PDF | HTML 2022-5-27
证书 ADC-PHI-PRU-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持