ADC-LD-BB

ADC 低失真平衡-非平衡转换板

ADC-LD-BB

立即订购

概述

硬件套件中包含一个 ADC-LD-BB 板,该套件配有 GSPS 模数转换器 (ADC) 参考板。由于 ADC1xDxx00RB 的模拟输入为差分输入,并且大多数信号源为单端信号源,因此这些平衡 -非平衡转换板通常用于实现单端至差分转换。如果 I- 和 Q- 输入同时由类似信号驱动,则可能需要额外添加一块同类型的平衡-不平衡转换板。

顺带一提,该平衡-非平衡转换板也可用于进行差分至单端转换。例如,在单端示波器上观察 DCLK± 或 RCOut± 信号时,可使用此平衡-平衡转换板来探索 GSPS ADC 参考板的自动同步功能。

ADC-LD-BB 采用 Anaren® 的 B0430J50100AHF,该产品专为高性能和低成本应用而设计。由于 GSPS ADC 的输入阻抗是 100Ω,大多数信号发生器的阻抗都是 50Ω,因此其 1:2 阻抗比非常方便。为获得最佳性能,Anaren 建议在输入端使用 10 pF 电容器。该平衡-非平转换器也是驱动 GSPS ADC 采样时钟(CLK±)的极佳选择。

特性
  • 平衡-非平衡转换器:B0430J50100AHF
  • 转换器制造商:Anaren(安伦)
  • 频率范围: 400MHz、3GHz
  • 阻抗比:1:2
  • 多层结构、低插入损耗、低失真
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC10D1000 10 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10D1000QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、100krad、陶瓷、10 位、双通道 1GSPS 或单通道 2GSPS ADC ADC10D1500 10 位、双通道 1.5GSPS 或单通道 3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1600 12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1600RF 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D1800 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1800RF 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D800RF 12 位、双通道 800MSPS 或单通道 1.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC-LD-BB/NOPB — ADC 低失真不平衡变压器板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC-LD-BB/NOPB ADC 低失真不平衡变压器板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADC-LD-BB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ADC-WB-BB / ADC-LD-BB User’s Guide 2012-5-7

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC12D1600RB 12 位、双通道 1.6/1.8GSPS 或单通道 3.2/3.6GSPS ADC 参考板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持