ABACO-3P-FMC30RFFPGA

Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡

ABACO-3P-FMC30RFFPGA

来源: Abaco Systems
下载

概述

FMC30RF 是一个 FMC 子卡,完全符合 VITA 57.1 FMC 标准。FMC30RF 采用小尺寸封装,具有低功耗和全功能 Rx/Tx 信号路径,适用于开发先进的射频解决方案。凭借 400MHz 至 3.0GHz 的频率范围和高达 30MHz 的带宽,FMC30RF 可为多种应用提供灵活性和可重构性。根据德州仪器 (TI) 的射频技术,FMC30RF 包含双路 D/A Tx IQ 调制器、具有 PGA 的双路 A/D Rx IQ 解调器、LNA 前端以及具有集成式 PLL/VCO 的板载时钟。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

插件

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD FMC30RF FPGA 夹层卡

支持的产品和硬件

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD FMC30RF FPGA 夹层卡

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Abaco Systems.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。