Abaco Systems

坚固型电子设备解决方案提供商

Abaco Systems 是商业开放架构计算和坚固型嵌入式电子设备领域的全球领导者。拥有航空航天与国防、工业、能源、医疗、通信和其他关键行业 30 多年的经验,Abaco 的创新解决方案符合开放标准,可以加快客户取得成功的步伐。

Abaco Systems 是 AMETEK, Inc. 的业务部门,AMETEK, Inc. 是全球领先的电子仪器和机电设备制造商,2021 年的销售额超过 55 亿美元。

IQ 调制器
TRF372017 具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器

 

射频 PLL 和合成器
TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC12D1800 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样数模转换器(LVDS 接口) ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) AFE7225 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道、12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC) DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
联系人
提供的资源
  • 子卡
  • 插件
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 8800 Redstone Gateway SW
  • Suite 200
  • Huntsville, Alabama, 35808
  • United States of America

资源

子卡

ABACO-3P-FMC110FPGA — Abaco Systems® FMC110 FPGA 夹层卡

FMC110 是一个双通道 A/D-D/A FMC 子卡。该卡基于 TI 的 ADS5400 双通道 12 位 1Gsps ADC 和 DAC5681Z 双通道 16 位 1Gsps 器件。FMC150 子卡在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。FMC150 具有高引脚数连接器和前面板 I/O,可用于传导冷却环境。
评估板

ABACO-3P-FMC108FPGA — Abaco Systems® FMC108 FPGA 夹层卡

FMC108 是一个八通道 ADC FMC(FPGA 夹层卡),完全符合 VITA 57.1-2010 标准。FMC108 基于 TI 的 ADS62P49 双通道 12 位 250MSPS ADC,可由内部时钟源(可选择锁定至外部基准)或外部提供的采样时钟对其采样。FMC108 具有 HPC(高引脚数)连接器和前面板 I/O,兼容传导冷却环境。
评估板

ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4 通道 16 位 ADC/DAC 输入/输出 FPGA 夹层卡

Abaco FMC120 提供四个 16 位模数转换器 (ADC) 和四个 16 位数模转换器 (DAC)。该模块的亮点是德州仪器 (TI) 的两款产品:子卡中的 ADS54J60 双通道、16 位、1GSPS ADC(两个)和 DAC39J84 四通道、16 位、2.8GSPS DAC(一个),其使用 JEDEC JESD204B 数据转换器数字接口且具有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器。

FMC120 在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。

评估板

ABACO-3P-FMC134 — Abaco Systems® 直接射频转换 4 通道 3.2GSPS 或 2 通道 6.4GSPS ADC FPGA 夹层卡

Abaco FMC134 提供四个 12 位 3.2GSPS 或两个 12 位 6.4GSPS 模数转换器 (ADC)。该模块的亮点是子卡中的德州仪器 (TI) ADC12DJ3200 双通道、12 位、3.2GSPS ADC(两个),其使用 JEDEC JESD204B 数据转换器数字接口且具有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器。

FMC134 在机械和电气方面符合 FMC+ 标准 (ANSI/VITA 57.4)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。

评估板

ABACO-3P-FMC160 — Abaco Systems® 模拟单通道宽带输入/输出 ADC/DAC FPGA 夹层卡

Abaco FMC160 提供一个 12 位 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) 和一个 14 位 5.7GSPS 数模转换器 (DAC)。该模块的亮点是德州仪器 (TI) 的 ADC12D1800 双通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC),该 ADC 安装在带有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器的子卡上,采用低压差分信号 (LVDS) 数据转换器数字接口。

FMC160 在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。模拟信号通过交流耦合方式连接到前面板上的 MMCX 或 SSMC (...)

评估板

ABACO-3P-FMC168 — Abaco Systems® 模拟 8 通道 16 位 250MSPS ADC FPGA 夹层卡

Abaco FMC168 是一款数字转换器,具有八条模数转换器 (ADC) 通道,每条通道的分辨率为 16 位,采样率为 250MSPS。FMC168 采用灵活的时钟生成和分配方案,允许通过与承载卡的串行通信来控制采样频率和模拟输入增益。

FMC168 设计基于四个德州仪器 (TI) ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS、低电压差分信号 (LVDS) ADC。

评估板

ABACO-3P-FMC204FPGA — Abaco Systems® FMC204 FPGA 夹层卡

FMC204 是一个四通道 D/A FMC 子卡。该卡基于 TI 的 DAC5681Z 双通道 16 位 1Gsps 器件。FMC204 子卡在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。FMC204 具有高引脚数连接器和前面板 I/O,可用于传导冷却环境。
插件

ABACO-3P-FMC104FPGA — Abaco Systems® FMC104 FPGA 夹层卡

FMC104 是一个四通道 ADC FMC(FPGA 夹层卡),完全符合 VITA 57.1-2010 标准。FMC104 基于 TI 的 ADS62P49 双通道 14 位 250MSPS ADC,可由内部时钟源(可选择锁定至外部基准)或外部提供的采样时钟对其采样。FMC104 具有 LPC(低引脚数)160 引脚连接器和前面板 I/O,兼容传导冷却环境。
插件

ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA 夹层卡

FMC150 是一个双通道 A/D-D/A FMC 子卡。该卡基于 TI 的 ADS62P49 双通道 14 位 250Msps ADC 和 DAC3283 双通道 16 位 800Msps 器件。FMC150 子卡在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。FMC150 具有低引脚数连接器和前面板 I/O,可用于传导冷却环境。
插件

ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 宽带低延迟高速 ADC/DAC 模块夹层卡

Abaco FMC172 模块的亮点是在子卡中装有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器的德州仪器 (TI) 低延迟 ADC12DL3200 单通道 6.4GSPS 模数转换器 (ADC)。FMC172 的 >6GHz 带宽、高采样率和低延迟的组合是高级数字射频存储器 (DRFM) 系统的理想选择。

插件

ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡

FMC30RF 是一个 FMC 子卡,完全符合 VITA 57.1 FMC 标准。FMC30RF 采用小尺寸封装,具有低功耗和全功能 Rx/Tx 信号路径,适用于开发先进的射频解决方案。凭借 400MHz 至 3.0GHz 的频率范围和高达 30MHz 的带宽,FMC30RF 可为多种应用提供灵活性和可重构性。根据德州仪器 (TI) 的射频技术,FMC30RF 包含双路 D/A Tx IQ 调制器、具有 PGA 的双路 A/D Rx IQ 解调器、LNA 前端以及具有集成式 PLL/VCO 的板载时钟。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。