5-6KINTERFACE

5-6K 接口评估模块

5-6KINTERFACE

立即订购

概述

The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9, and J11 provide access to a common power bus routed to all sites

The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. The Interface Board maintains a compatible interface with the TMS320 Series of Digital Signal Processors (DSP) according to the guidelines set forth in the TMS320 Cross-platform Daughtercard Specification (SPRA711)

The EVM is a Circuit board which allows the designer to mate the board with TI DSKs and at the same time mating with several TI codecs.

Standard shipping available within 5 business days. Rush delivery available at an additional charge.

EVMs are not qualified for NAFTA exemption.

Input/output cables and power supplies are not included.

精密 ADC
ADS7861 双通道 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器 ADS8361 16 位 500 kSPS 双路 ADC,4 通道,串行输出 ADS8422 具有基准电压、伪双极和全差分输入的 16 位 4MSPS 并行 ADC TLC2551 12 位 400kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、单通道 TLC2552 12 位、400kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、双通道/自动扫描 TLC2555 12 位、400kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、单通道/伪差分 TLC3541 14 位 200KSPS ADC 串行输出、自动断电、单端输入 TLC3545 14 位 200KSPS ADC,串行输出、自动关断和伪差分输入 TLC4541 16 位 200KSPS ADC,串行输出、自动断电、单端输入 TLC4545 16 位 200KSPS ADC,串行输出、自动关断和伪差分输入 TLV2541 12 位 200kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、单通道 TLV2542 12 位、200kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、双通道、自动扫描 TLV2545 12 位、200kSPS ADC,串行输出、兼容 TMS320(最高 10MHz)、单通道、伪差分 TLV2553 具有断电功能的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC TLV2556 具有内部参考的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC

 

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7731 具有内部 +10V 基准和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

5-6KINTERFACE — 5-6K 接口评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

5-6KINTERFACE 5-6K 接口评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 5-6 K Interface Board EVM User's Guide (Rev. A) 2004-5-27
* EVM 用户指南 ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011-5-19
证书 5-6KINTERFACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 5-6 K Interface Board User's Guide (Rev. C) 2009-3-20
应用手册 Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005-6-30
勘误表 Errata for SLAU104 EVM User's Guide 2004-3-16
应用手册 Designing Modular EVMs for Data Acquisition Products 2003-11-14

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS1206M-EVM THS1206M 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持