2MTR-DYNO
2MTR-DYNO 套件
2MTR-DYNO
概述
套件包括两个低电压同步三相正弦反 EMF 永磁电机、一个耦合器和一个铝制框架支架,目的是在运行一个受试电机的同时,将另一个电机用作有源负载。主要用于对 InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION 和 DesignDRIVE 进行评估。
该电机还可以单独销售,器件型号为 LVSERVOMTR。
MathWorks MATLAB & Simulink 示例模型包括以下内容:
了解有关 C2000™ MCU 电机控制的更多信息或查找其他 C2000 MCU 工具。
特性
硬件特性
- 具有内置编码器的两个 60V 高质量直流 Teknic 伺服电机
- Teknic M-2310P-LN-04K
- 轴耦合器
- 用于增强安装稳定性的铝制框架支架
- Two Teknic Servo Motors
- Shaft coupler
- Aluminum frame mount for stability
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020-7-13 | ||||
证书 | 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |