2HC08-MOD-EVM
适用于智能高侧驱动器的 TPS2HC08 评估模块
2HC08-MOD-EVM
概述
HCXX-BASE-EVM 可帮助设计人员评估 TPS2HC08-Q1、TPS2HC16-Q1、TPS1HC08-Q1、TPS1HC03-Q1 和 TPS1HC04-Q1 器件的运行情况和性能。
HCXX-BASE-EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPSxHCxx 高侧开关器件的功能和性能。该评估模块配备齐全,用于测试 TPSxHCxx 器件系列,可简化器件与各种电源系统应用的集成。此 EVM 采用的方法是使用一个模块(子卡)和一个基站(主板)。此器件系列的第一个模块以及用户指南中介绍的模块是 2HC08-MOD-EVM。HCXX-BASE-EVM 旨在与随附电压电源和输出负载搭配使用。该评估模块支持使用过流、接地短路、开路负载和电池短路检测等部分功能。
特性
- 工作电压:3V–28V
- 环境工作温度:-40 至 125°C
- 高精度电流检测
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- 或电位器
- 过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
- 板载 LDO,允许进行控制信号处理
- 输出跳线,支持电感放电配置
- 根据 AECQ100-12 进行了测试
- 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证
高侧开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSxHCxx-Q1 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2025-10-10 | ||
证书 | 2HC08-MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-24 |