(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
RFbeam Microwave GmbH
お問い合わせ
-
0041 71 245 33 80
- パートナーへのお問い合わせ
- rfbeam.ch
ご提供リソース
- 評価ボード
サポート対象の地域
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
本社
- Schuppisstrasse 7
- St. Gallen, 9016
- Germany
参照情報
評価ボード
RFBEAM-3P-V-LD3-RFB — RFbeam V-LD3-RFB 産業用レーダー モジュール
TI の IWRL6432 チップセットを使用した V-LD3-RFB センサ モジュールは、最大 20m の範囲における人検出と複数物体の追跡で優れた性能を発揮します。このモジュールは、TI の低消費電力ソフトウェア開発キット (SDK) と互換性があり、人の存在検出のデモと分類機能が事前にロードされています。V-LD3-RFB は、最適化されたアンテナを備え、事前キャリブレーション済みであり、開発を効率化できます。
評価ボード
RFBEAM-3P-V-MD3 — IWR6843 をベースとする RFbeam V-MD3 防水センサ
V-MD3 は、信号処理と追跡アルゴリズムを内蔵した、ハイエンドの 3D レーダー トランシーバです。移動している物体と静止している物体の両方に関して、速度、方向、距離、角度 (水平角度と垂直角度の両方) を高精度で測定できます。デジタル アーキテクチャを採用し、幅広い電源電圧範囲に対応しているため、スタンドアロンとマイコン ベースどちらのアプリケーションでも使いやすさを確保できます。
このセンサは、IWR6843 RF フロント エンドと FPGA を搭載し、堅牢な IP-65 ハウジングに封止済みで、M12 コネクタを使用してイーサネット接続を実現します。レーダー フロント エンドは、3 (...)
免責事項