(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Mistral Solutions Pvt. Ltd
技術設計システムエンジニアリング企業
Mistral は、製品設計およびアプリケーション展開に関するエンド ツー エンドのソリューションを提供する技術設計およびシステム エンジニアリング企業です。Mistral は、以下の 3 つのビジネス分野に重点を置いています: 製品エンジニアリング サービス、防衛ソリューション、国家安全保障。Mistral は、ハードウェア ボード設計、組込みソフトウェア開発、FPGA 設計、システム統合、カスタマイズされたターンキー ソリューションを含む、要件に応じたトータル ソリューションを提供します。Mistral は、主要な技術企業との戦略的パートナーシップにより、お客様に包括的なエンド ツー エンド ソリューションのパッケージを提供しています。
Mistral の製品エンジニアリング サービスは、組込み製品開発向けに設計された実績ある開発プロセスを通じて提供されています。Mistral のハードウェアおよびソフトウェア チームはシームレスに連携し、ボード/ FPGA 設計、BSP/ ファームウェア開発、組込みアプリケーション開発、サードパーティ ソリューションの統合、V&V、製品プロトタイピングおよび製品維持サービスにおける専門的な製品設計を提供しています。
Mistral の防衛ソリューションは、防衛電子機器、レーダ信号処理、テレメトリ、アビオニクス、電子戦、無人航空機などの複雑な防衛アプリケーションの要件に対応するエンド ツー エンドのソリューションで構成されています。
Mistral の国家安全保障部門は、戦略的および戦術的な作戦向けに、即時展開可能で実績のある高度技術のセキュリティ ソリューションを提供しています。
-
91-80-30912600
- パートナーへのお問い合わせ
- www.mistralsolutions.com
- 評価ボード
- 北米
- No.60, ‘Adarsh Regent’, 100 Feet Ring Road
- Domlur Extension
- Bangalore, 560 071
- India
参照情報
MISTR-3P-POM-AM437X — Mistral Solutions AM437x PoM and Application Boards
MISTR-3P-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)
The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for (...)
MISTR-3P-SUPPORT-AM273 — Mistral AM273x radar support
Mistral Solutions supports TI customers developing AM273x-based radar systems. Mistral designed the TMDS273EVM in partnership with TI. The work spanned system architecture, hardware board design, MCU+ SDK driver development and porting, interface testing and validation, compliance testing, and (...)